Базовый блок
| Обозначение клемм | Спецификация | ||
|---|---|---|---|---|
Интерфейс датчиков | X15:1 — 15 | Поддерживаемые датчики | ||
Резольвер | ||||
sin/cos | ||||
TTL/HTL | ||||
HIPERFACE® | ||||
Датчик с сигналами RS422 | ||||
Максимальная входная частота | 250 кГц | |||
Соединительные контакты |
| 15-полюсное гнездо | ||
Питание датчика | ||||
Электропитание 1 | X15:15 | 12 В пост. тока ± 10 % | ||
Электропитание 2 | X15:13 | 24 В пост. тока –10 %, +20 % | ||
Iмакс |
| 500 мА | ||
Iпик в течение 150 мкс |
| 1000 мА | ||
Защита питания датчика от короткого замыкания |
| Да, длительное короткое замыкание не допускается. | ||