Интерфейсный преобразователь USM21A
Интерфейсный преобразователь USM21A позволяет подключить компьютер через интерфейс USB к сервисному интерфейсу X32 преобразователя.
USM21A | Технические данные |
|---|---|
Номер | 28231449 |
Температура окружающей среды | от 0 до 40 °C |
Температура при хранении | от –25 до 70 °C |
Степень защиты | IP20 |
Размеры | |
Ширина | 42 мм |
Высота | 89 мм |
Глубина | 25 мм |
Заказ с номером детали 28231449 содержит следующие детали:
- Интерфейсный преобразователь USM21A
- Соединительный кабель с разъемом USB для соединения USM21A с ПК
- Кабель последовательного интерфейса с 2 штекерами RJ10