CANopen
Los variadores soportan la comunicación mediante CANopen. Para el uso de CANopen debe configurarse el variador tal y como se describe en el capítulo Ajustes de parámetros en el variador.
A continuación se ofrece una vista general sobre la estructura de un enlace de comunicación a través de CANopen y la comunicación de datos de proceso. La configuración CANopen no se describe.
Encontrará información detallada sobre el perfil CANopen en el manual "MOVIDRIVE® MDX60B/61B Comunicación y perfil de la unidad de bus de campo".
Información adicional
- Especificación
- Instalación eléctrica
- COB-IDs y funciones en el variador
- Modos de transmisión soportados
- Esquema de asignación por defecto de los objetos de datos de proceso (PDO)
- Ejemplo del flujo de datos
- Tabla de los objetos específicos de CANopen
- Tabla de los objetos específicos de fabricante
- Objetos Emergency-Code