ajustar imagem PDO

Até 8 objetos, cada um com um comprimento de palavra de 32 bits, podem ser inseridos na imagem dos objetos de dados de processo (PDO) do conversor. Além dos objetos necessários para os respectivos modos de operação, também é possível inserir valores de processo específicos do fabricante na imagem PDO.

Objetos predefinidos que podem ser configurados como PDOs já estão armazenados em canais na configuração do conversor.

INFORMAÇÃO

Apenas os objetos listados em canais podem ser configurados como PDOs. Se outros parâmetros forem lidos ou gravados, o serviço SDO (ver Serviços SDO READ e WRITE) deve ser usado.

Proceda da seguinte forma:

  1. Abrir a configuração do conversor ("Decentralized-Electronics").
  2. Selecionar o objeto em canais e definir o acesso ao objeto no parâmetro Transmissão cíclica.
    • Se o objeto estiver configurado para leitura ou gravação, o objeto aparecerá como uma entrada ou saída na atribuição de I/O.