Serviços SDO READ e WRITE

Dependendo do mestre POWERLINK ou do ambiente de programação, a interface do usuário do serviço SDO é exibida de forma diferente.

No entanto, determinados tamanhos e informações para a execução do serviço são sempre necessários:

Serviço SDO READ

Descrição

Nome da interface POWERLINK

Interface entre o CLP e o conversor

Número do nó

Endereço do conversor

Índice

Subíndice

Endereço no Object Directory do conversor a partir do qual os dados devem ser lidos.

Serviço SDO WRITE

Descrição

Nome da interface POWERLINK

Interface entre o CLP e o conversor

Número do nó

Endereço do conversor

Índice

Subíndice

Endereço no Object Directory do conversor que deve ser escrito.

Dados

Estrutura na qual os dados a serem gravados são armazenados.

Comprimento dos dados

Comprimento dos dados a serem gravados.

Podem ser necessários sinalizadores e parâmetros adicionais:

  • Para ativação da função
  • Para "Mensagem em operação" ou mensagem de irregularidade
  • Para monitoramento de tempo limite

Para poder usar o acesso a parâmetros não cíclico, o fabricante do mestre POWERLINK geralmente fornece as bibliotecas e diagramas de blocos apropriados.

As seguintes bibliotecas e diagramas de blocos são necessários para o mestre POWERLINK da B&R Automation Studio GmbH:

Library

Módulos funcionais

AsEPL

Leitura: EplSDORead

Gravação: EplSDOWrite

Você pode encontrar mais informações sobre os parâmetros dos diagramas de blocos na ajuda on-line da ferramenta de engenharia Automation Studio.