Diagrama de blocos de exemplo da SEW‑EURODRIVE

Os parâmetros podem ser lidos e escritos de forma acíclica com o diagrama de blocos de exemplo FB_ParameterCoE_ReadWrite_GenC da SEW‑EURODRIVE.

As entradas e saídas do diagrama de blocos são descritas a seguir:

Tipo

Parâmetro

Valor

Entrada

xEnable

Flanco positivo que inicia o serviço SDO.

Entrada

Interface

Nome da interface do CLP para os participantes.

Para POWERLINK o nome é "IF3".

Entrada

PLKStation

Número do nó do participante com o qual o serviço SDO deve ser executado.

Entrada

nIndex

Índice do parâmetro que deve ser lido ou gravado.

O índice é exibido na tooltip do parâmetro no software de engenharia MOVISUITE®. O subíndice é separado do número do índice por um ponto.

Entrada

nCoEService

Indicador no campo de dados, no qual os parâmetros lidos deverão ser armazenados.

Entrada

nAxisNumber

Se estiver usando um módulo de eixo duplo, inserir o número do eixo.

O valor "1" deve ser inserido para todos os outros conversores.

Entrada

nSubindex

Subíndice do parâmetro que deve ser lido ou gravado.

O índice é exibido na tooltip do parâmetro no software de engenharia MOVISUITE®. O subíndice é separado do número do índice por um ponto.

Entrada

nWriteValue

Valor a ser gravado em uma operação de gravação.

Entrada

nByteSize

Comprimento do parâmetro em bytes a ser lido ou gravado.

Saída

xError_CoE

Se for detectado uma irregularidade, a saída tem o valor "TRUE".

Saída

xCoEDone

Se o serviço foi executado com sucesso, a saída terá o valor "TRUE".

Saída

nErrid_ADS

Informação de irregularidade.

Você pode encontrar mais informações sobre os códigos de interrupção do SDO na ajuda on-line da ferramenta de engenharia Automation Studio.

Saída

xCoEBusy

Se o diagrama de blocos estiver ativo, a saída tem o valor "TRUE".

Saída

xInit

Se os valores das seguintes entradas forem válidos, a saída terá o valor "TRUE":

  • Interface
  • PLKStation
  • nAxisNumber
  • nCoEService
  • nByteSize

Saída

nReadValue

Valor lido em uma operação de leitura.