SEW-EURODRIVE的示例功能模块

使用SEW‑EURODRIVE的FB_ParameterCoE_ReadWrite_GenC示例功能模块可以非循环方式读取和写入参数。

功能模块输入端和输出端的说明如下:

类型

参数

数值

输入端

xEnable

用于启动SDO服务的上升沿。

输入端

Interface

PLC和设备之间的接口名称。

对于POWERLINK,名称为“IF3”。

输入端

PLKStation

借此执行SDO服务的设备的节点号。

输入端

nIndex

待读取或写入的参数的索引。

在MOVISUITE®工程设计软件的参数工具提示中显示索引。子索引与索引号之间用一个点隔开。

输入端

nCoEService

读取的参数的存储数据范围指针。

输入端

nAxisNumber

如果使用双轴模块,则需输入轴编号。

必须为所有其他变频器输入值“1”。

输入端

nSubindex

待读取或写入的参数的子索引。

在MOVISUITE®工程设计软件的参数工具提示中显示索引。子索引与索引号之间用一个点隔开。

输入端

nWriteValue

在写入过程中待写入的值。

输入端

nByteSize

待读取或写入的参数的长度(单位:字节)。

输出端

xError_CoE

如果检测到故障,则输出端的值为“TRUE”。

输出端

xCoEDone

如果已成功执行服务,则输出端的值为“TRUE”。

输出端

nErrid_ADS

故障信息。

有关SDO中止代码的详细信息,请参见工程设计工具Automation Studio的在线帮助。

输出端

xCoEBusy

如果激活了功能模块,则输出端的值为“TRUE”。

输出端

xInit

如果以下输入端的值有效,则输出端的值为“TRUE”:

  • Interface
  • PLKStation
  • nAxisNumber
  • nCoEService
  • nByteSize

输出端

nReadValue

在读取过程中已读取的值。