Adaptar imagen PDO
En la imagen de los objetos de datos de proceso (PDO) del variador se pueden añadir hasta 8 objetos con anchura de palabra de 32 bits cada uno. Esto posibilita añadir en la imagen PDO, aparte de los objetos necesarios para los respectivos modes of operation, también valores de proceso específicos del fabricante.
En la configuración del variador ya están almacenados bajo canales objetos predefinidos que pueden configurarse como PDO.
AVISO

Pueden configurarse como PDO exclusivamente los objetos que están listados bajo canales. Si deben leerse o escribirse otros parámetros, se ha de usar para ello el servicio SDO (véase Servicios SDO READ y WRITE).
Proceda como se indica a continuación:
- Abra la configuración del variador ("Decentralized-Electronics").
- Seleccione bajo canales el objeto y ajuste en el parámetro Transmisión cíclica el acceso al objeto.
- Si en el objeto está ajustado un acceso de lectura o acceso de escritura, el objeto se visualiza como entrada o salida en la asignación I/O.