调整PDO映像
可以将最多8个对象(每个对象的字长为32位)插入变频器过程数据对象 (PDO) 的映像中。因此,除了各个操作模式所需的对象外,还可以将制造商特定的过程值插入到PDO映像中。
在变频器的配置中,通道下方保存有预定义对象,这些对象可以配置为PDO。
提示

只能将列示在通道下方的对象配置为PDO。如要读取或写入其他参数,需使用SDO服务(参见SDO服务READ和WRITE)。
请按以下步骤进行操作:
- 打开变频器的配置(“分散式电子设备”)。
- 在通道下方选择对象,并在循环传输参数中设置对对象的访问。
- 如果对对象设置了读访问或写访问,则该对象在I/O分配中显示为输入端或输出端。