Conexión a la borna X_2A de los cables con extremo abierto y conector HAN-10E
La siguiente tabla muestra la asignación de conductores de los cables con las siguientes referencias de pieza:
Referencias de pieza |
|---|
28128524 |
Ensamblaje | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extremo de cable abierto en el motor | Conexión del motor en función | Conector enchufable prefabricado | |||||
Sin | Freno de tres conductores (p. ej., freno | Freno de dos conductores (p. ej., freno |
| ||||
Color del conductor/ | Identificación | Fabricación | Descripción | Señal | Contacto | ||
Negro | U1 | Puntera de cable | Conexión de motor, fase U | U | 1 | ||
V1 | Puntera de cable | Conexión de motor, fase V | V | 2 | |||
W1 | Puntera de cable | Conexión de motor, fase W | W | 3 | |||
Rojo | 13 | Puntera de cable | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. | Freno 13 | Freno+ | Freno 13 | 4 |
Blanco | 14 | Puntera de cable | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. | Freno 14 | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. | Freno 14 | 6 |
Azul | 15 | Puntera de cable | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. | Freno 15 | Freno- | Freno 15 | 5 |
Verde/amarillo | - | Puntera de cable | Conexión del conductor de puesta a tierra | PE | Marco | ||
Negro | 1 | Puntera de cable | Conexión de sonda térmica+ | Temp+ | 9 | ||
Negro | 2 | Puntera de cable | Conexión de sonda térmica- | Temp- | 10 | ||
- | - | - | - | res. | 7, 8 | ||