Raccordement des câbles avec extrémité libre et connecteur HAN-10E à la borne X_2A

Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.

Références

28128524

Confection

Extrémité de câble libre du moteur

Raccordement moteur en fonction de la commande de frein

Connecteur préconfectionné

Sans
frein

Freins à trois conducteurs
AC 100 – 525 V

(p. ex. frein
BE / BZ)

Freins à deux conducteurs
DC 24 V

(p. ex. freinBK / BP)

Couleur /
section de conducteur

Marquage

Confection

Description

Signal

Contact

Noir
1.5 mm2

U1

Embout

Raccordement moteur, phase U

U

1

V1

Embout

Raccordement moteur, phase V

V

2

W1

Embout

Raccordement moteur, phase W

W

3

Rouge
1.5 mm2

13

Embout

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement.

Frein 13

Frein+

Frein 13

4

Blanc
1.5 mm2

14

Embout

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement.

Frein 14

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement.

Frein 14

6

Bleu
1.5 mm2

15

Embout

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement.

Frein 15

Frein-

Frein 15

5

Vert/jaune
1.5 mm2

-

Embout

Raccordement conducteur de protection

PE

Cadre
PE

Noir
0.75 mm2

1

Embout

Raccordement sonde de température+

Temp+

9

Noir
0.75 mm2

2

Embout

Raccordement sonde de température-

Temp-

10

-

-

-

-

res.

7, 8