电缆端子X_2A上的连接,带开放端和HAN-10E插接头
下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:
部件号 |
|---|
28128524 |
预制 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
电机上的开放式电缆末端 | 电机连接,取决于 | 预制的插接头 | |||||
无 | 三线制动器 (例如BE/BZ | 二线制动器 (例如BK/BP |
| ||||
导线颜色/ | 标志 | 预制 | 说明 | 信号 | 触点 | ||
黑色 | U1 | 导线接头 | U相电机连接 | U | 1 | ||
V1 | 导线接头 | V相电机连接 | V | 2 | |||
W1 | 导线接头 | W相电机连接 | W | 3 | |||
红色 | 13 | 导线接头 | 保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。 | 制动器13 | 制动器+ | 制动器13 | 4 |
白色 | 14 | 导线接头 | 保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。 | 制动器14 | 保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。 | 制动器14 | 6 |
蓝色 | 15 | 导线接头 | 保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。 | 制动器15 | 制动器- | 制动器15 | 5 |
绿色/黄色 | - | 导线接头 | 地线连接 | PI | PE | ||
黑色 | 1 | 导线接头 | 温度传感器+连接 | Temp+ | 9 | ||
黑色 | 2 | 导线接头 | 温度传感器-连接 | Temp- | 10 | ||
- | - | - | - | 保留 | 7,8 | ||