Anschluss an Klemme X_2A der Kabel mit offenem Ende und HAN-10E-Steckverbinder
Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:
Sachnummern |
|---|
28128524 |
Konfektionierung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offenes Kabelende am Motor | Motoranschluss in Abhängigkeit | Konfektionierter Steckverbinder | |||||
Ohne | Dreileiterbremse (z. B. BE/BZ- | Zweileiterbremse (z. B. BK/BP- |
| ||||
Aderfarbe/ | Kennzeichnung | Konfektionierung | Beschreibung | Signal | Kontakt | ||
Schwarz | U1 | Aderendhülse | Anschluss Motor, Phase U | U | 1 | ||
V1 | Aderendhülse | Anschluss Motor, Phase V | V | 2 | |||
W1 | Aderendhülse | Anschluss Motor, Phase W | W | 3 | |||
Rot | 13 | Aderendhülse | reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Bremse 13 | Bremse+ | Bremse 13 | 4 |
Weiß | 14 | Aderendhülse | reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Bremse 14 | reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Bremse 14 | 6 |
Blau | 15 | Aderendhülse | reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Bremse 15 | Bremse- | Bremse 15 | 5 |
Grün/Gelb | - | Aderendhülse | Anschluss Schutzleiter | PE | PE- | ||
Schwarz | 1 | Aderendhülse | Anschluss Temperaturfühler+ | Temp+ | 9 | ||
Schwarz | 2 | Aderendhülse | Anschluss Temperaturfühler- | Temp- | 10 | ||
- | - | - | - | res. | 7, 8 | ||