Câbles de raccordement sur la borne X_2A pour moteurs sans interface digitale
Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.
Câbles de raccordement | Conformité / référence | Type de câble | Longueur / type de pose | Section de câble / tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE / UL : 28128524 | LEONI LEHC® 005272 | Variable
| 1.5 m2 AC 500 V | |||
Extrémité libre |
| HAN 10E femelle (ASB4) | ||||
CE / UL : 18191290 | LEONI LEHC® 005272 | Variable
| 1.5 m2 / AC 500 V | |||
Extrémité libre |
| M23, sans bague de détrompage : femelle | ||||
CE / UL : 18191304 | LEONI LEHC® 005275 | Variable
| 2,5 mm2 / AC 500 V | |||
Extrémité libre |
| M23, sans bague de détrompage : | ||||
CE / UL : 28128516 | LEONI LEHC® 005272 | Variable
| 1.5 m2 AC 500 V | |||
Extrémité libre Embout |
| IS1 femelle (étoile) | ||||
CE / UL : 28135253 | LEONI LEHC® 005275 | Variable
| 2.5 mm2 AC 500 V | |||
Extrémité libre Embout |
| IS1 femelle (étoile) | ||||
CE / UL : 28128508 | LEONI LEHC® 005272 | Variable
| 1.5 mm2 AC 500 V | |||
Extrémité libre Embout |
| IS1 femelle (triangle) | ||||
CE / UL : 28135245 | LEONI LEHC® 005275 | Variable
| 2.5 mm2 AC 500 V | |||
Extrémité libre Embout |
| IS1 femelle (triangle) | ||||
CE / UL : 28128494 | LEONI LEHC® 005272 | Variable
| 1.5 mm2 AC 500 V | |||
Extrémité libre Embout |
| IS2 femelle (étoile) | ||||
CE / UL : 28135237 | LEONI LEHC® 005275 | Variable
| 2.5 mm2 AC 500 V | |||
Extrémité libre Embout |
| IS2 femelle (étoile) | ||||
CE / UL : 28128486 | LEONI LEHC® 005272 | Variable
| 1.5 mm2 AC 500 V | |||
Extrémité libre Embout |
| IS2 femelle (triangle) | ||||
CE / UL : 28135229 | LEONI LEHC® 005275 | Variable
| 2.5 mm2 AC 500 V | |||
Extrémité libre Embout |
| IS2 femelle (triangle) | ||||