Cable de conexión en borna X_2A para motores sin Digital Interface
La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28128524 | LEONI LEHC® 005272 | variable
| 1.5 mm2 500 V CA | |||
Abierto |
| HAN 10E hembra (ASB4) | ||||
CE/UL: 18191290 | LEONI LEHC® 005272 | variable
| 1.5 mm2 / 500 V CA | |||
Abierto |
| M23, sin anillo de codificación: hembra | ||||
CE/UL: 18191304 | LEONI LEHC® 005275 | variable
| 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
Abierto |
| M23, sin anillo de codificación, hembra | ||||
CE/UL: 28128516 | LEONI LEHC® 005272 | variable
| 1.5 mm2 500 V CA | |||
Abierto Puntera de cable |
| IS1 hembra (estrella) | ||||
CE/UL: 28135253 | LEONI LEHC® 005275 | variable
| 2.5 mm2 500 V CA | |||
Abierto Puntera de cable |
| IS1 hembra (estrella) | ||||
CE/UL: 28128508 | LEONI LEHC® 005272 | variable
| 1.5 mm2 500 V CA | |||
Abierto Puntera de cable |
| IS1 hembra (triángulo) | ||||
CE/UL: 28135245 | LEONI LEHC® 005275 | variable
| 2.5 mm2 500 V CA | |||
Abierto Puntera de cable |
| IS1 hembra (triángulo) | ||||
CE/UL: 28128494 | LEONI LEHC® 005272 | variable
| 1.5 mm2 500 V CA | |||
Abierto Puntera de cable |
| IS2 hembra (estrella) | ||||
CE/UL: 28135237 | LEONI LEHC® 005275 | variable
| 2.5 mm2 500 V CA | |||
Abierto Puntera de cable |
| IS2 hembra (estrella) | ||||
CE/UL: 28128486 | LEONI LEHC® 005272 | variable
| 1.5 mm2 500 V CA | |||
Abierto Puntera de cable |
| IS2 hembra (triángulo) | ||||
CE/UL: 28135229 | LEONI LEHC® 005275 | variable
| 2.5 mm2 500 V CA | |||
Abierto Puntera de cable |
| IS2 hembra (triángulo) | ||||