X_2A: Cable de conexión para motores sin Digital Interface
Información adicional
- Cable de conexión en borna X_2A para motores sin Digital Interface
- Conexión a la borna X_2A de los cables con extremo abierto y conector HAN-10E
- Conexión a la borna X_2A de los cables con extremo abierto y conector M23
- Conexión a la borna X_2A de los cables con extremo abierto y conector IS1 (estrella)
- Conexión a la borna X_2A de los cables con extremo abierto y conector IS1 (triángulo)
- Conexión a la borna X_2A de los cables con extremo abierto y conector IS2 (estrella)
- Conexión a la borna X_2A de los cables con extremo abierto y conector IS2 (triángulo)