Conexión a la borna X_2A de los cables con extremo abierto y conector M23
La siguiente tabla muestra la asignación de conductores de los cables con las siguientes referencias de pieza:
Referencias de pieza |
|---|
18191290, 18191304 |
Fabricación | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extremo de cable abierto en el motor | Conexión del motor en función | Conector enchufable prefabricado | |||||
Sin | Freno de tres conductores (p. ej., freno | Freno de dos conductores (p. ej., freno |
| ||||
Color del conductor/ | Identificación | Fabricación | Descripción | Señal | Contacto | ||
Negro | U | Extremo abierto | Conexión de motor, fase U | U | U | ||
V | Extremo abierto | Conexión de motor, fase V | V | V | |||
W | Extremo abierto | Conexión de motor, fase W | W | W | |||
Negro | 1 | Extremo abierto | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. | Freno 13 | Freno+ | Freno 13 | C |
Negro | 2 | Extremo abierto | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. | Freno 14 | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. | Freno 14 | B |
Negro | 3 | Extremo abierto | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. | Freno 15 | Freno- | Freno 15 | D |
Verde/amarillo | - | Extremo abierto | Conexión del conductor de puesta a tierra | PE | PE | ||
Blanco | WH | Extremo abierto | Conexión de sonda térmica+ | Temp+ | H | ||
Azul | BU | Extremo abierto | Conexión de sonda térmica- | Temp- | L | ||
- | - | - | - | res. | A | ||