¿Cómo podemos ayudarle?
Temas importantes
Datos técnicos
Planificación de proyecto de seguridad funcional
Estructura de la unidad
Instalación mecánica
Instalación eléctrica
- Asignación de bornas de MOVIMOT® flexible DSI
- Esquema de conexiones MOVIMOT® flexible DSI
- Guiado y apantallado de cables
- Posiciones de conectores versión MMF1../DFC.. y MMF1../DSI..
- Posiciones de conectores versión MMF31../DFC.. y MMF31../DSI..
- Posiciones de conectores versión MMF32../DFC.. y MMF32../DSI..
- Posiciones de los conectores enchufables tapa de la electrónica DSI..
- Posiciones de los conectores enchufables tapa de la electrónica DSI con entradas binarias seguras
- Conexión de PC
Puesta en marcha
- Interruptor DIP
- Puesta en marcha de motores no SEW
- Puesta en marcha de motores con interfaz MOVILINK® DDI
- Puesta en marcha con el software de ingeniería MOVISUITE®
- Puesta en marcha con la consola de programación CBG21A
- Puesta en marcha de la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A
- Puesta en marcha de la opción de seguridad en el protocolo de seguridad
Funcionamiento
Servicio
Inspección y mantenimiento
Nuevas funciones

MOVIMOT® advanced con motor DR2C..A
Más información...