Raccordement des câbles avec extrémité libre et connecteur M23 à la borne X_2A

Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.

Références

18191290, 18191304

Confection

Extrémité de câble libre du moteur

Raccordement moteur en fonction de la commande de frein

Connecteur préconfectionné

Sans
frein

Freins à trois conducteurs
AC 100 – 525 V

(p. ex. frein
BE / BZ)

Freins à deux conducteurs
DC 24 V

(p. ex. frein
BK / BP)

Couleur /
section de conducteur

Marquage

Confection

Description

Signal

Contact

Noir
1.5 mm2
2.5 mm2

U

Extrémité libre

Raccordement moteur, phase U

U

U

V

Extrémité libre

Raccordement moteur, phase V

V

V

W

Extrémité libre

Raccordement moteur, phase W

W

W

Noir
1.0 mm2

1

Extrémité libre

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement.

Frein 13

Frein+

Frein 13

C

Noir
1.0 mm2

2

Extrémité libre

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement.

Frein 14

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement.

Frein 14

B

Noir
1.0 mm2

3

Extrémité libre

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement.

Frein 15

Frein-

Frein 15

D

Vert/jaune
1.5 mm2
2.5 mm2

-

Extrémité libre

Raccordement conducteur de protection

PE

PE

Blanc
0.34 mm2

WH

Extrémité libre

Raccordement sonde de température+

Temp+

H

Bleu
0.34 mm2

BU

Extrémité libre

Raccordement sonde de température-

Temp-

L

-

-

-

-

res.

A