Safety Configuration Identifier (SCID)
L'identifiant Safety Configuration Identifier (SCID) combine le Safety Configuration CRC (SCCRC) et le Safety Configuration Time Stamp (SCTS). L'identifiant SCID sert à identifier clairement une configuration pour l'option de sécurité et le système de pilotage de sécurité.
Le Safety Configuration CRC (SCCRC) est le total de contrôle (CRC) des données de configuration spécifiques application de l'option de sécurité.
Le Safety Configuration Time Stamp (SCTS) est l'horodateur de la configuration spécifique application de l'option de sécurité. Le SCTS est transmis sous forme de valeur hexadécimale au format CIP-Date-and-Time.
L'option de sécurité dispose d'un SCTS défini statiquement avec la valeur 0x02932E004792. Cela correspond à l'horodateur 01.03.2022/12 heures. Dans l'outil d'ingénierie, MOVISUITE®, le SCTS est recalculé en fonction de l'heure locale réglée dans le système de l'ordinateur et s'affiche via les paramètres d'affichage.
Les identifiants SCID représentés dans l'outil d'ingénierie MOVISUITE® doivent être repris pour le processus de liaison, si l'utilisateur envisage de faire vérifier les données de configuration spécifiques application par l'option de sécurité lors de l'établissement de la liaison (SafetyOpen Type 2a). Pour cela, l'utilisateur doit lire les valeurs SCCRC et SCTS dans l'outil d'ingénierie MOVISUITE® et les reprendre dans l'outil d'ingénierie du système de pilotage de sécurité (utilisation recommandée).
Si l'utilisateur initie l'établissement de la liaison avec un SCID égal à zéro, aucune vérification de l'identifiant SCID n'a lieu dans l'option de sécurité. Dans ce cas, l'utilisateur est lui-même responsable du fait que le système de pilotage de sécurité et l'option de sécurité disposent de la configuration correcte (SafetyOpen Type 2b). Ce mécanisme est supporté, mais cependant pas recommandé pour une utilisation productive.
L'option de sécurité ne peut pas être configurée via un système de pilotage de sécurité pendant la liaison (pas de SafetyOpen Type 1 supporté).