Safety Configuration Identifier (SCID)

Der Safety Configuration Identifier (SCID) ist eine Kombination aus Safety Configuration CRC (SCCRC) und Safety Configuration Time Stamp (SCTS). Der SCID dient der eindeutigen Identifizierung einer Konfiguration für die Sicherheitsoption und der fehlersicheren Steuerung.

Die Safety Configuration CRC (SCCRC) ist die Checksumme (CRC) der applikationsspezifischen Konfigurationsdaten der Sicherheitsoption.

Der Safety Configuration Time Stamp (SCTS) ist der Zeitstempel der applikationsspezifischen Konfiguration der Sicherheitsoption. Der SCTS wird im CIP-Date-and-Time-Format als Hex-Wert übertragen.

Die Sicherheitsoption besitzt einen statisch definierten SCTS mit dem Wert 0x02932E004792. Dies entspricht dem Zeitstempel 01.03.2022/12 Uhr. Im Engineering-Tool MOVISUITE® wird der SCTS in Abhängigkeit der lokal eingestellten Ortszeit des Computersystems nachgerechnet und über einen Anzeigeparameter dargestellt.

Die im Engineering-Tool MOVISUITE® dargestellte SCID muss für den Verbindungsprozess übernommen werden, wenn der Anwender beabsichtigt, dass im Verbindungsaufbau die applikationsspezifischen Konfigurationsdaten durch die Sicherheitsoption verifiziert werden sollen (SafetyOpen Type 2a). Hierzu muss der Anwender die Werte SCCRC und SCTS aus dem Engineering-Tool MOVISUITE® auslesen und im Engineering-Tool der fehlersicheren Steuerung übernehmen (empfohlene Anwendung).

Initiiert der Anwender einen Verbindungsaufbau mit einer SCID gleich null, dann findet in der Sicherheitsoption keine Prüfung der SCID statt. In diesem Fall ist der Anwender selbst dafür verantwortlich, dass die fehlersichere Steuerung und die Sicherheitsoption die richtige Konfiguration besitzen (SafetyOpen Type 2b). Der Mechanismus wird unterstützt, ist jedoch nicht für die produktive Anwendung empfohlen.

Die Sicherheitsoption kann nicht über eine fehlersichere Steuerung im Verbindungsprozess konfiguriert werden (es wird kein SafetyOpen Type 1 unterstützt).