CIP Safety™-Dienst "Safety Reset"

Die Sicherheitsoption kann durch den CIP Safety™-Dienst "Safety Reset" auf das Safety Supervisor Objekt zurückgesetzt werden. Dabei wird der Safety Reset Type 0 und 2 unterstützt.

  • Safety Reset Type 0
    • die EtherNet/IP™-Anschaltung wird neu gestartet.
    • die Sicherheitsoption wird neu gestartet.
  • Safety Reset Type 2
    • die EtherNet/IP™-Anschaltung wird neu gestartet.
    • die Sicherheitsoption wird neu gestartet.
    • die Sicherheitsoption kann die CIP Safety™-Parameter TUNID, CFUNID und OCPUNID auf die Defaultwerte zurücksetzen. Dazu wird das im Dienst vorhandene Attribut "Bit Map" (Bit 2: TUNID, Bit 4: CFUNID, Bit 5: OCPUNID) zusätzlich ausgewertet.

Die Paramerter AlarmEnable und WarningEnable werden immer auf ihren Defaultwert gesetzt.

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

  • Im Assist CS.. muss im Menu "F-Kommunikation" der Protokolltyp "CIP Safety™" ausgewählt und der Modus der Adressvergabe auf "Über CIP Safety™ Originatator" eingestellt sein.
  • Eine gültige Parametrierung muss vorhanden sein.
  • Die CIP-Kommunikationsverbindung muss gesperrt sein (inhibit).