CIP Safety™服务“安全重置”
可以通过CIP Safety™服务“安全重置”将安全选件重置为Safety Supervisor对象。此时支持安全重置类型0和2。
- 安全重置类型0
- EtherNet/IP™连接将重新启动。
- 安全选件将重启。
- 安全重置类型2
- EtherNet/IP™连接将重新启动。
- 安全选件将重启。
- 安全选件可以将CIP Safety™参数TUNID、CFUNID和OCPUNID重置为默认值。为此,额外对服务中存在的属性“位图”(位 2:TUNID,位4:CFUNID,位5:OCPUNID)进行评估。
参数AlarmEnable和WarningEnable始终设置为其默认值。
必须满足下列前提条件:
- 在Assist CS..的菜单“F通讯”中,必须选择协议类型“CIP Safety™”,并且地址分配模式必须设置为“通过CIP Safety™ Originatator”。
- 必须存在有效的参数设定。
- 必须阻止(禁止)CIP通讯连接。