Fonction CIP Safety™ "Safety Reset"
L'option de sécurité peut être réinitialisée sur Safety Supervisor par la fonction CIP Safety™ "Safety Reset". Les Safety Reset Type 0 et 2 sont supportés.
- Safety Reset Type 0
- La connexion EtherNet™ est redémarrée.
- L'option de sécurité est redémarrée.
- Safety Reset Type 2
- La connexion EtherNet™ est redémarrée.
- L'option de sécurité est redémarrée.
- L'option de sécurité peut réinitialiser les paramètres CIP Safety™ TUNID, CFUNID et OCPUNID sur les valeurs par défaut. Pour cela, l'attribut "Bit Map" (Bit 2 : TUNID, Bit 4 : CFUNID, Bit 5 : OCPUNID) disponible dans la fonction est analysé en plus.
Les paramètres AlarmEnable et WarningEnable sont toujours réglés sur leur valeur par défaut.
Les conditions suivantes doivent être remplies.
- Dans le menu "F-communication" de l'outil Assist CS.., sélectionner le type de protocole CIP Safety™ et régler le mode d'attribution d'adresse sur "Via source CIP Safety™".
- Un paramétrage valide doit être disponible.
- La liaison de communication CIP doit être bloquée (inhibit).