Serviço CIP Safety™ "Safety Reset"

O opcional de segurança pode ser redefinido no objeto Safety Supervisor pelo serviço CIP Safety™ "Safety Reset". Ao mesmo tempo, o Safety Reset Type 0 e 2 é suportado.

  • Safety Reset Type 0
    • a conexão EtherNet/IP™ é reiniciada.
    • o opcional de segurança é reiniciado.
  • Safety Reset Type 2
    • a conexão EtherNet/IP™ é reiniciada.
    • o opcional de segurança é reiniciado.
    • o opcional de segurança pode redefinir os parâmetros CIP Safety™ TUNID, CFUNID e OCPUNID para os valores padrão. Para isso, também é avaliado o atributo disponível no serviço "Bit Map" (Bit 2: TUNID, Bit 4: CFUNID, Bit 5: OCPUNID).

Os parâmetros AlarmEnable e WarningEnable são sempre definidos para seu valor padrão.

Devem ser cumpridos os seguintes pré-requisitos:

  • No Assist CS.., o tipo de protocolo "CIP Safety™" deve ser selecionado no menu "F-Communication" e o modo de atribuição de endereço deve ser definido como "Via CIP Safety™ Originator".
  • Uma parametrização válida deve existir.
  • A conexão de comunicação CIP deve estar bloqueada (inhibit).