Servicio CIP Safety™ "Safety Reset"

La opción de seguridad se puede restablecer mediante el servicio CIP Safety™ "Safety Reset" al objeto Safety Supervisor. Se soportan Safety Reset Type 0 y 2.

  • Safety Reset Type 0
    • La conexión EtherNet/IP™ se reinicia.
    • La opción de seguridad se reinicia.
  • Safety Reset Type 2
    • La conexión EtherNet/IP™ se reinicia.
    • La opción de seguridad se reinicia.
    • La opción de seguridad puede restablecer a los valores por defecto los parámetros CIP Safety™ TUNID, CFUNID y OCPUNID. Para ello se evalúa adicionalmente el atributo existente en el servicio "Bit Map" (bit 2: TUNID, bit 4: CFUNID, bit 5: OCPUNID).

Los parámetros AlarmEnable y WarningEnable se ajustan siempre a sus valores por defecto.

Se deben cumplir los siguientes requisitos:

  • En Assist CS.., en el menú "Comunicación F" se debe seleccionar el tipo de protocolo "CIP Safety™" y el modo de asignación de dirección debe estar ajustado a "A través de CIP Safety™ Originator".
  • Debe haber una parametrización válida.
  • La conexión de comunicación CIP debe estar bloqueada (inhibit).