Safety Configuration Identifier (SCID)

El Safety Configuration Identifier (SCID) es una combinación de Safety Configuration CRC (SCCRC) y Safety Configuration Time Stamp (SCTS). El SCID sirve para identificar de forma inequívoca una configuración para la opción de seguridad y el control a prueba de fallos.

La Safety Configuration CRC (SCCRC) es la suma de verificación (CRC) de los datos de configuración específicos de la aplicación de la opción de seguridad.

El Safety Configuration Time Stamp (SCTS) es el sello de tiempo de la configuración específica de la aplicación de la opción de seguridad. El SCTS se transmite en formato CIP-Date-and-Time como valor hex.

La opción de seguridad tiene un SCTS definido estáticamente con el valor 0x02932E004792. Este corresponde al sello de tiempo 01/03/2022/12 horas. En la herramienta de ingeniería MOVISUITE®, el SCTS se recalcula en función de la hora local ajustada localmente del sistema informático y se muestra mediante un parámetro de indicación.

El SCID mostrado en la herramienta de ingeniería MOVISUITE® debe adoptarse para el proceso de conexión si el usuario pretende que los datos de configuración específicos de la aplicación sean verificados por la opción de seguridad en el establecimiento de la conexión (SafetyOpen Type 2a). Para ello, el usuario debe leer los valores SCCRC y SCTS de la herramienta de ingeniería MOVISUITE® y transferirlos a la herramienta de ingeniería del control de seguridad (aplicación recomendada).

Si el usuario inicia el establecimiento de la conexión con un SCID igual a cero, no se realiza ninguna comprobación del SCID en la opción de seguridad. En este caso, el usuario es responsable de que el control a prueba de fallos y la opción de seguridad tengan la configuración correcta (SafetyOpen Type 2b). El mecanismo es soportado pero no se recomienda su aplicación productiva.

La opción de seguridad no se puede configurar a través del control a prueba de fallos en el proceso de conexión (no se soporta SafetyOpen Type 1).