安全配置标识符 (SCID)
安全配置标识符 (SCID) 是安全配置CRC (SCCRC) 和安全配置时间戳 (SCTS) 的组合。SCID用于唯一地标识安全选件和故障安全控制器的配置。
安全配置CRC (SCCRC) 是安全选件的特定应用配置数据的校验和 (CRC)。
安全配置时间戳 (SCTS) 是安全选件的特定应用配置的时间戳。SCTS以CIP日期和时间格式,作为十六进制值进行传输。
安全选件采用静态定义的SCTS,其值为0x02932E004792。它对应于时间戳2022/03/01/12:00。在工程设计工具MOVISUITE®中,SCTS会根据计算机系统本地设置的本地时间重新进行计算,并通过显示参数来显示。
如果用户希望在建立连接时通过安全选件验证应用特定的配置数据(SafetyOpen类型2a),则必须将工程设计工具MOVISUITE®中显示的SCID用于连接过程。为此,用户必须从工程设计工具MOVISUITE®中读取SCCRC和SCTS值,并在故障安全控制器的工程设计工具中进行应用(推荐应用)。
如果用户使用等于零的SCID初始化建立连接,那么不会在安全选件中检查SCID。在这种情况下,用户有责任确保故障安全控制器和安全选件配置正确(SafetyOpen类型2b)。该机制受支持,但不建议将其用于生产用途。
无法在连接过程中通过故障安全控制器配置安全选件(不支持SafetyOpen类型1)。