在故障安全控制器的工程设计工具上分配TUNID

必须通过服务代码0x56 (Propose_TUNID) 0x57 (Apply_TUNID) 和特定CIP服务将TUNID分配给CIP Safety™对象“Safety Supervisor”。

对此必须满足下列所有前提条件:

  • 变频器已经集成到故障安全控制器的工程设计工具中的EtherNet/IP™网络中。
  • 变频器的IP地址和SNN在故障安全控制器的工程设计工具中设置。
  • 变频器已配置IP地址。
  • TUNID采用交付时设置的值(默认值;所有字节0xFF)。
  • 在在线模式下,CIP Safety™对象报告状态“等待TUNID”。

必须先重置TUNID,然后才能以不同的值重新进行使用。可以通过CIP Safety™服务“安全重置”来进行。