通过MOVISUITE Assist CS..分配TUNID
要分配TUNID,必须从故障安全控制器的工程设计工具中读取SNN,并将其应用到MOVISUITE® Assist CS..中。此外,目标网络ID(设备的IP地址)必须与EtherNet/IP™连接的IP地址和故障安全控制器的工程设计工具上的设置一致。为此,必须在MOVISUITE®中读取EtherNet/IP™连接的IP地址,并应用到MOVISUITE® Assist CS..中。
对此必须满足下列所有前提条件:
- 在Assist CS..的F通讯菜单中,必须选择协议类型CIP Safety™,并且参数地址分配模式必须设置为“通过参数设定”。
- 变频器已经集成到故障安全控制器的工程设计工具中的EtherNet/IP™网络中。
- 变频器的IP地址和SNN在故障安全控制器的工程设计工具中设置。
- 变频器已配置IP地址。