Asignación del TUNID mediante MOVISUITE Assist CS..
Para la asignación del TUNID, se debe leer el SNN de la herramienta de ingeniería del control a prueba de fallos y se debe acetar en MOVISUITE® Assist CS.. Además, el Target Network ID (dirección IP de la unidad) debe coincidir con la dirección IP de la conexión EtherNet/IP™ y el ajuste en la herramienta de ingeniería del control a prueba de fallos. Para ello se debe leer la dirección IP de la conexión EtherNet/IP™ MOVISUITE® y se debe aceptar en MOVISUITE® Assist CS..
Para ello se deben cumplir todas las siguientes condiciones:
- En Assist CS.., en el menú Comunicación F se debe seleccionar el tipo de protocolo CIP Safety™ y el parámetro Modo de asignación de dirección debe estar ajustado a "Mediante parametrización".
- El variador ya está integrado en la red EtherNet/IP™ en la herramienta de ingeniería del control a prueba de fallos.
- La dirección IP y el SNN del variador están ajustados en la herramienta de ingeniería del control a prueba de fallos.
- El variador está planificado con la dirección IP.