Atribuição do TUNID via MOVISUITE Assist CS..
Para atribuir o TUNID, o SNN deve ser lido na ferramenta de engenharia do controle à prova de irregularidades e transferido para o MOVISUITE® Assist CS.. Além disso, o Target Network ID (endereço IP da unidade) deve corresponder ao endereço IP da conexão EtherNet/IP™ e o ajuste na ferramenta de engenharia do controle à prova de irregularidades. Para isso, o endereço IP da conexão EtherNet/IP™ deve ser lido no MOVISUITE® e aceito no MOVISUITE® Assist CS..
Para isso, todos os pré-requisitos a seguir devem ser atendidos:
- No Assist CS.., o tipo de protocolo CIP Safety™ deve ser selecionado no menu F-Communication e o parâmetro Modo de atribuição de endereço deve ser definido como "Via Parametrização".
- O conversor já está integrado à rede EtherNet/IP™ na ferramenta de engenharia do controle à prova de irregularidades.
- O endereço IP e o SNN do conversor são definidos na ferramenta de engenharia do controle à prova de irregularidades.
- O conversor está configurado com o endereço IP.