Atribuição do TUNID na ferramenta de engenharia do controle à prova de irregularidades
O TUNID deve ser atribuído ao objeto CIP Safety™ "Safety Supervisor" através de serviços CIP específicos com os Service Codes 0x56 (Propose_TUNID) e 0x57 (Apply_TUNID).
Para isso, todos os pré-requisitos a seguir devem ser atendidos:
- O conversor já está integrado à rede EtherNet/IP™ na ferramenta de engenharia do controle à prova de irregularidades.
- O endereço IP e o SNN do conversor são definidos na ferramenta de engenharia do controle à prova de irregularidades.
- O conversor está configurado com o endereço IP.
- O TUNID tem o valor de fornecimento (valor padrão; todos os bytes 0xFF)
- No modo on-line, o objeto CIP Safety™ informa o status "Aguardando TUNID".
O TUNID deve primeiro ser redefinido antes de poder ser reutilizado com um valor diferente. Isso pode ser feito através do serviço CIP Safety™ "Safety Reset".