Affectation du numéro TUNID sur l'outil d'ingénierie de la commande de sécurité
Le numéro TUNID doit être affecté à l'objet CIP Safety™ "Safety Supervisor" avec les codes de service 0x56 (Propose_TUNID) et 0x57 (Apply_TUNID) par des fonctions CIP spécifiques.
Pour cela, les conditions suivantes doivent être remplies.
- Le variateur de vitesse est déjà intégré dans le réseau EtherNet/IP™ de l'outil d'ingénierie de la commande de sécurité.
- L'adresse IP et le numéro SNN du variateur de vitesse sont réglés dans l'outil d'ingénierie de la commande de sécurité.
- Le variateur de vitesse est configuré avec l'adresse IP.
- L'identifiant TUNID dispose de la valeur à la livraison (valeur par défaut, tous les octets 0xFF)
- En mode Online, l'objet CIP Safety™ signale l'état "Waiting for TUNID" (En attente de l'identifiant TUNID).
L'identifiant TUNID doit d'abord être réinitialisé avant de pouvoir être réutilisé avec une autre valeur. Ceci est possible via la fonction CIP Safety™ "Safety Reset".