Adressage du protocole CIP Safety™

Le protocole CIP Safety™ stipule qu'un appareil EtherNet/IP™ doit disposer d'un identifiant de nœud réseau unique (Target Unique Network Identifier, TUNID). L'identifiant TUNID se compose de l'adresse IP du variateur de vitesse et du Safety Network Number (SNN) et est généré dans l'outil d'ingénierie du système de pilotage de sécurité. L'option de sécurité conserve son identifiant TUNID après l'affectation. L'identifiant TUNID est écrit de façon non volatile sur la clé de sécurité.