Activation du protocole de sécurité CIP Safety™

À l'état de livraison, aucun protocole de sécurité n'est activé dans l'option de sécurité. Ceci est la condition d'activation du protocole de sécurité CIP Safety™ dans l'option de sécurité via la connexion EtherNet/IP™. La commutation est effectuée dans l'objet paramètre avec le code de classe 0x0F de la connexion EtherNet/IP™ et de l'instance 4. Pour cela, l'utilisateur doit écrire la valeur "1" sur l'attribut 1 dans l'objet de données via le service CIP Set_Attribute_Single. Dans l'option de sécurité, la commutation est effectuée en interne sur CIP Safety™ et sauvegardée de manière non volatile. Via le service CIP Get_Attribute_Single, il est possible de lire, au niveau de la connexion EtherNet/IP™, si la fonctionnalité CIP Safety™ est activée ou désactivée.

Tous les paramètres d'adressage sont réglés par un système de pilotage de sécurité ou son outil d'ingénierie via des mécanismes CIP. Les droits de gestion de la cible CIP Safety™ peuvent être réinitialisés uniquement via Safety Reset Type 2.