Activar el protocolo de seguridad CIP Safety™
En el estado de entrega no hay activado ningún protocolo de seguridad en la opción de seguridad. Este es el requisito previo para activar el protocolo de seguridad CIP Safety™ en la opción de seguridad a través de la conexión EtherNet/IP™. El cambio tiene lugar en el Object del parámetro con el Class Code 0x0F de la conexión EtherNet/IP™ y de la instancia 4. Para ello, el usuario debe escribir mediante el servicio CIP Set_Attribute_Single el valor "1" en el atributo 1 en el objeto de datos. En la opción de seguridad, la conmutación tiene lugar internamente en CIP Safety™ y se guarda de forma no volátil. Mediante el servicio CIP Get_Attribute_Single se puede leer en la conexión EtherNet/IP™ si la funcionalidad CIP Safety™ está activada o desactivada.
Todos los parámetros de dirección se ajustan mediante mecanismos CIP del control a prueba de fallos o su herramienta de ingeniería. Los derechos de gestión del Target CIP Safety™ sólo se pueden restablecer mediante un Safety Reset Type 2.