Ativação do protocolo de segurança CIP Safety™

No estado de fornecimento, nenhum protocolo de segurança é ativado no opcional de segurança. Este é o pré-requisito para ativar o protocolo de segurança CIP Safety™ no opcional de segurança através da conexão EtherNet/IP™. A comutação ocorre no objeto de parâmetro com o código de classe 0x0F da conexão EtherNet/IP™ e instância 4. Para isso, o usuário deve escrever o valor "1" no atributo 1 no objeto de dados através do CIP-Service Set_Attribute_Single. A comutação para CIP Safety™ ocorre internamente no opcional de segurança e é armazenada em memória não volátil. O CIP-Service Get_Attribute_Single pode ser usado para ler na interface EtherNet/IP™ se a funcionalidade CIP Safety™ está ativada ou desativada.

Todos os parâmetros de endereço são definidos por meio de mecanismos CIP por um controle à prova de irregularidades ou sua ferramenta de engenharia. Os direitos de gerenciamento do alvo CIP Safety™ somente podem ser redefinidos por meio de um Safety Reset Type 2.