Colocação em operação no protocolo de segurança CIP Safety™
O opcional de segurança suporta 2 tipos de colocação em operação em uma rede CIP Safety™. A seleção é feita através do parâmetro Modo de atribuição de endereço com os dois ajustes de parâmetro "Via CIP Safety™ Originator" e "Via parametrização". No estado de fornecimento, o parâmetro Modo de atribuição de endereço é definido como "Via CIP Safety™ Originator". Isso significa que a colocação em operação pode ser realizado usando a ferramenta de engenharia do controle à prova de irregularidades.
Após a colocação em operação, o usuário deve garantir que o controle à prova de irregularidades e o opcional de segurança tenham a configuração correta. O usuário deve verificar através de seus próprios testes de usuário se os dados de configuração foram baixados corretamente. Todos os parâmetros de endereço são definidos por meio de mecanismos CIP por um controle à prova de irregularidades ou sua ferramenta de engenharia.