Mise en service avec protocole de sécurité CIP Safety™

L'option de sécurité supporte deux types de mise en service dans un réseau CIP Safety™. La sélection s'effectue via le paramètre Mode d'attribution d'adresse avec les deux réglages de paramètres "Via source CIP Safety™" et "Via paramétrage". À l'état de livraison, le paramètre Mode d'attribution d'adresse est réglé sur "Via source CIP Safety™ Originator". La mise en service peut ainsi être effectuée via le logiciel d'ingénierie du système de pilotage de sécurité.

Après la mise en service, l'utilisateur doit s'assurer que le système de pilotage de sécurité et l'option de sécurité disposent de la configuration correcte. L'utilisateur doit vérifier, via un test utilisateur spécifique, que les données de configuration ont été correctement téléchargées. Tous les paramètres d'adressage sont réglés par un système de pilotage de sécurité ou son outil d'ingénierie via des mécanismes CIP.