Puesta en marcha en el protocolo de seguridad CIP Safety™

La opción de seguridad soporta 2 tipos de puesta en marcha en una red CIP Safety™. La selección se realiza mediante el parámetro Modo de asignación de dirección con los dos ajustes de parámetro "A través de CIP Safety™ Originator" y "Mediante parametrización". En el estado de entrega, el parámetro Modo de asignación de dirección está ajustado a "A través de CIP Safety™ Originator". De este modo, la puesta en marcha se puede realizar mediante la herramienta de ingeniería del control a prueba de fallos.

Después de la puesta en marcha, el usuario debe asegurarse de que el control a prueba de fallos y la opción de seguridad tengan la configuración correcta. El usuario debe comprobar mediante pruebas propias que los datos de configuración se han descargado correctamente. Todos los parámetros de dirección se ajustan mediante mecanismos CIP del control a prueba de fallos o su herramienta de ingeniería.