基于CIP Safety™安全协议进行调试
该安全选件支持CIP Safety™网络中的2种调试类型。通过参数地址分配模式,以及两个参数设置“通过CIP Safety™ Originator”和“通过参数设定”进行选择。交付时,参数地址分配模式被设置为“通过CIP Safety™ Originator”。因此,可以使用故障安全控制器的工程设计工具进行调试。
调试后,用户必须确保故障安全控制器和安全选件配置正确。用户必须通过自己的用户测试来验证,是否已正确下载配置数据。所有地址参数均由故障安全控制器或其工程设计工具通过CIP机制来设置。
更多的信息