激活CIP Safety™安全协议
交付时,未在安全选件中激活任何安全协议。这是通过EtherNet/IP™连接激活安全选件中的安全协议CIP Safety™的先决条件。使用EtherNet/IP™连接和实例4的类型代码0x0F在参数对象中进行切换。为此,用户必须使用CIP服务Set_Attribute_Single将值“1”写入数据对象中的属性1。在安全选件中进行向CIP Safety™的转换,并将其存储在非易失性存储器中。通过CIP服务Get_Attribute_Single,可在EtherNet/IP™连接上读取CIP Safety™功能是已激活还是禁用。
所有地址参数均由故障安全控制器或其工程设计工具通过CIP机制来设置。CIP Safety™目标的管理权限只能通过安全重置类别2进行重置。