Aktivieren des Sicherheitsprotokolls CIP Safety™

Im Auslieferungszustand ist kein Sicherheitsprotokoll in der Sicherheitsoption aktiviert. Das ist die Voraussetzung, damit über die EtherNet/IP™ -Anschaltung das Sicherheitsprotokoll CIP Safety™ in der Sicherheitsoption aktiviert wird. Die Umschaltung findet im Parameter-Object mit dem Class Code 0x0F der EtherNet/IP™-Anschaltung und der Instanz 4 statt. Dazu muss der Anwender durch den CIP-Service Set_Attribute_Single den Wert "1" auf das Attribut 1 im Datenobjekt schreiben. In der Sicherheitsoption findet die Umschaltung auf CIP Safety™ intern statt und wird nichtflüchtig gespeichert. Über den CIP-Sevice Get_Attribute_Single kann an der EtherNet/IP™-Anschaltung ausgelesen werden, ob die CIP Safety™-Funktionalität aktiviert oder deaktiviert ist.

Sämtliche Adressparameter werden über CIP-Mechanismen von einer fehlersicheren Steuerung oder dessen Engineering-Tool eingestellt. Die Verwaltungsrechte des CIP Safety™-Target kann nur über ein Safety Reset Type 2 zurückgesetzt werden.