数据交换
对于通过CIP Safety™的通讯,安全选件(目标)必须通过EtherNet/IP™连接到故障安全控制器 (F-Originator)。
使用MOVISAFE® CSB..A进行CIP Safety™数据交换
对于安全选件和故障安全控制器之间通过CIP Safety™进行的数据交换,安全选件CSB..A具有模块名称“安全输出”和“安全输入”,以及以下过程数据配置:
- 配置文件类型“技术”
- 16字节输入数据
- 前4个字节包含来自FS协议配置文件的用户数据,其余字节用于安全IO连接。
- 14字节输出数据
- 前3个字节包含来自FS协议配置文件的用户数据,其余字节用于安全IO连接
使用MOVISAFE® CSS21A、CSS31A和CSA31A进行CIP Safety™数据交换
对于安全选件与上位控制器之间通过CIP Safety™进行的数据交换,安全选件CSS21A、CSS31A和CSA31A具有模块名称“安全输出”和“安全输入”以及以下过程数据配置:
- 配置文件类型“技术”
- 20字节输入数据
- 前6个字节包含来自FS协议配置文件的用户数据,其余字节用于安全IO连接。
- 18字节输入数据
- 前5个字节包含来自FS协议配置文件的用户数据,其余字节用于安全IO连接。
- 配置文件类型“系统”
- 32字节输入数据
- 前12个字节包含来自FS协议配置文件的用户数据,其余字节用于安全IO连接。
- 18字节输入数据
- 前5个字节包含来自FS协议配置文件的用户数据,其余字节用于安全IO连接。
必须在CIP Safety™中以“Little Endian”的呈现形式评估和提供配置文件数据。