Safety Network Number (SNN)

Le Safety Network Number (SNN) identifie un réseau de manière claire parmi tous les réseaux du système de sécurité. Le SNN est responsable de l'affectation d'un numéro unique à chaque réseau ou sous-réseau de sécurité d'un système. Le SNN représente une partie de l'identifiant réseau unique (Unique Network Identifier, UNID).

Le Safety Network Number (SNN) de l'option de sécurité doit correspondre au Safety Network Number du système de pilotage de sécurité affectée.

L'option de sécurité conserve son SNN après l'affectation. Le SNN doit d'abord être réinitialisé avant de pouvoir être réutilisé avec une autre valeur.