Formats du SNN

Le SNN est un numéro hexadécimal composé de six octets pouvant être configurés dans deux formats.

  • Basé sur le temps
  • Si le format basé sur le temps est sélectionné, le SNN comporte une information d'heure et de date localisée.
  • Manuel
  • Si le format manuel est sélectionné, le numéro SNN contient un type de réseau et doit présenter une valeur décimale comprise entre 1 et 9999.

La condition suivante doit alors être remplie.

  • Le variateur de vitesse est déjà intégré dans le réseau EtherNet/IP™ de l'outil d'ingénierie de la commande de sécurité.