Target Unit Network Identifier (TUNID)

Le protocole CIP Safety™ stipule qu'un appareil EtherNet/IP™ doit disposer d'un identifiant de nœud réseau unique (Target Unique Network Identifier, TUNID). L'identifiant TUNID se compose de l'adresse IP du variateur de vitesse et du numéro SNN (Safety Network Number).

L'option de sécurité conserve son identifiant TUNID après l'affectation. L'identifiant TUNID est écrit de façon non volatile sur la clé de sécurité.