Affectation du numéro TUNID via MOVISUITE® Assist CS..
Pour affecter le numéro TUNID, lire le numéro SNN dans l'outil d'ingénierie de la commande de sécurité et le reprendre dans MOVISUITE® Assist CS.. . L'identifiant Target Network ID (adresse IP de l'appareil) doit correspondre à l'adresse IP de la connexion EtherNet/IP™ et du réglage sur l'outil d'ingénierie ou la commande de sécurité. Pour cela, lire l'adresse IP de la connexion EtherNet/IP™ dans MOVISUITE® et la reprendre dans MOVISUITE® Assist CS.. .
Pour cela, les conditions suivantes doivent être remplies.
- Dans le menu "F-communication" de l'outil Assist CS.., sélectionner le type de protocole CIP Safety™ et régler le paramètre Mode d'attribution d'adresse sur "Via paramétrage".
- Le variateur de vitesse est déjà intégré dans le réseau EtherNet/IP™ de l'outil d'ingénierie de la commande de sécurité.
- L'adresse IP et le numéro SNN du variateur de vitesse sont réglés dans l'outil d'ingénierie de la commande de sécurité.
- Le variateur de vitesse est configuré avec l'adresse IP.