Formatos SNN

O SNN é um número hexadecimal de seis bytes e pode ser configurado em 2 formatos:

  • com base no tempo
  • Se o formato com base no tempo for selecionado, o SNN incluirá uma data e hora localizadas.
  • manual
  • Se o formato manual for selecionado, o SNN inclui um tipo de rede e deve ter um valor decimal de 1 a 9999.

Além disso, deve ser cumprido o seguinte pré-requisito:

  • O conversor já está integrado à rede EtherNet/IP™ na ferramenta de engenharia do controle à prova de irregularidades.